Change Language :

Les solutions de câbles à fibres optiques chainflex® d'igus® offrent toute une série d'avantages pour votre application. Les principaux avantages de la technologie des fibres optiques chainflex®, selon la famille de câbles, sont qu'ils peuvent être utilisés avec les plus petits rayons de courbure mécanique, qu'ils sont exempts de métal, qu'ils résistent aux liquides de refroidissement, à la corrosion, à l'huile, à la torsion et à la température. Certains câbles peuvent également supporter des rayons étroits/de longues courses à des vitesses élevées, et résister aux charges mécaniques, aux produits chimiques et aux vibrations. Les applications telles que la technologie de l'éclairage, les appareils médicaux, les équipements de communication et la technologie industrielle, comme les grues et les lignes de production, sont idéales pour une utilisation FOC. Dans la rubrique <a href="/chainflex/unharnesed-cable? sort=3&fc=300733&inch=false&presettrav=6&presetoil=5&cftemppre=1 » target="_self »>chainflex® shop, vous y trouverez entre autres nos câbles à fibres optiques CFLK, CFLG88 et CFLG-LB.
Si les câbles en cuivre sont considérés comme une alternative au FOC, sachez qu'ils conduisent souvent à des défaillances. Les brins épais des câbles en cuivre peuvent se rompre s'ils sont acheminés trop près d'autres lignes. Les câbles en cuivre ne sont pas non plus adaptés aux longues distances. Les solutions en fibre optique chainflex® offrent des matériaux modernes, des vitesses élevées, une durée de vie prolongée et une utilisation sur de plus longues distances. Elles sont également résistantes aux interférences et peuvent être facilement posées à côté d'autres câbles.

les câbles chainflex® limitent les interférences électromagnétiques en utilisant des blindages appropriés pour protéger les composants du câble.

N'expérimentez plus jamais de transmissions de mauvaise qualité en utilisant les câbles chainflex® dans vos applications.

Les câbles chainflex® sont disponibles dans de nombreuses normes différentes et sont capables de transmettre la voix, la vidéo, les données et bien plus encore!

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.