igus® outils, accessoires - selon la norme Intercontec

Pince à sertir manuelle

Positionnement

Pince à sertir pour la SÉRIE M17

Pince à sertir manuelle

Pince à sertir alternative pour A ou C

Pince à sertir alternative

Pince à sertir manuelle

Positionnement

Positionnement

Positionnement

Positionnement

Positionnement

Positionnement

Positionnement

Positionnement

Pince à sertir pour la SÉRIE C

Pince à sertir manuelle

Positionnement

Pince à sertir pour la SÉRIE C

pince à sertir pneumatique

Insert de sertissage pour pince à sertir pneumatique

Contactzone de sertissage
Goupille Ø 2,0 mm Douille Ø 3,6 mm1,5/2,5 mm² 1,5/2,5 mm²
Goupille Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm4,0/6,0 mm²
Goupille Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm10,0 mm²
Goupille Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm16,0 mm²

Localisateur pour pince à sertir pneumatique

Contactzone de sertissage
Goupille Ø 2,0 mm Douille Ø 2,0 mm1,5/2,5 mm² 1,5/2,5 mm²
Goupille Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm1,5-10,0 mm²
Goupille Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm1,5-16,0 mm²

Pince à sertir pour les Séries S et D

Pinces à sertir à piles
Insert de sertissagepour 10 mm², 16 mm²
Insert de sertissagejusqu'à 25 mm²
Insert de sertissagejusqu'à 35 mm²
Insert de sertissagejusqu'à 50 mm²

Outil de sertissage pour

Outil de démontage du câble

Aide à l'assemblage