Change Language :

igus® control cable : haute résistance à la flexion grâce à un conducteur spécialement allié
Usine Novel, unité d'empilage automatisée
La nouvelle unité d'empilage automatisée pour les cribles à phosphore de l'usine Novel de Shanghai est tombée en panne à plusieurs reprises. Les techniciens d'entretien ont alors découvert que le câble de commande (section 3x 0,25 mm2) utilisé à côté de deux tuyaux d'air était défectueux. Yang Rong, responsable de la « Slim Production » à l'usine, explique : « La distance n'est ici que d'une dizaine de mètres : « La distance n'est ici que d'un mètre, avec 300 000 coups doubles par mois. L'espace disponible pour l'unité est très réduit. Le rayon de courbure de l'e-chain® est donc réduit à 18 mm. « Le câble de commande avec un conducteur en cuivre n'était pas en mesure de résister aux contraintes mécaniques de la chaîne électronique® dans des conditions aussi étroites. Après une semaine de fonctionnement, l'unité a dû être arrêtée plusieurs fois pendant plus de 20 minutes pour remplacer le câble. Yang Rong : « Nous avons huit tables d'empilage du même type dans notre unité. Le même problème s'est produit partout et il y a eu des interférences dans l'alimentation de l'écran. « Il estime à 70 000 RMB (environ 6 500 EUR) le coût du manque à gagner dû aux arrêts de la machine - « ce qui revient, même en faisant un calcul prudent, à 0,8 million de RMB par an (environ 75 000 EUR) », déclare Yang Rong.
Pour en savoir plus sur les produits appliqués, cliquez ici
D'autres applications intéressantes dans des domaines extrêmement variés peuvent être trouvées ici.