Change Language :

Les copeaux métalliques peuvent causer de l'abrasion et de l'usure dans les applications de porte-câbles coulissants à longue course. Pour y remédier, igus® a mis au point un système de guidage horizontal appelé « Guidelok », qui est conçu pour maintenir les parcours supérieur et inférieur des chaînes porte-câbles séparés. La nouvelle solution est idéale pour les applications dans l'industrie des machines-outils jusqu'à 164 pieds.

1) La saleté ne peut pas se coincer entre les surfaces de glissement de la piste supérieure et de la piste inférieure.
2) Système modulaire avec peu de pièces (également possible sans auge latérale)
3) Augmentation considérable des longueurs non soutenues des chaînes d'énergie
4) Guidage intelligent du brin supérieur grâce à des soutiens de rouleaux pivotants
Applications typiques
Le guidelok horizontal guide le parcours supérieur de la chaîne d'énergie sur des soutiens de rouleaux pivotants spéciaux qui peuvent se replier dans le rayon de déplacement de la chaîne d'énergie et garantir un parcours sans obstacle "" du système.

Système guidelok horizontal, dessin de principe :
LLLL = longueur totale / FFFF = longueur de champ
Exemple de commande : numéro de pièce avec la valeur requise pour la longueur totale et la longueur de champ, par exemple907.645.200.300.20000/2000.0
| Numéro de pièce | Pour les séries | Largeur intérieure Bi : | Rayon de courbure | |
|---|---|---|---|---|
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 50 - 600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | Demandes |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 50 - 600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | Demandes |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 50 - 600 | 200 | 250| 300 | Demandes |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 75 - 462 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | Demandes |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 150 - 462 | 175 | 200 | 250 | 300 | Demandes |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 200 - 500 | 250 | 300 | Demandes |
| Numéro de pièce | Pour les séries | Largeur intérieure Bi : | Rayon de courbure | |
|---|---|---|---|---|
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Demandes |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Demandes |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Demandes |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 200 - 462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Demandes |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 200 - 462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Demandes |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 200 - 500 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Demandes |
Grâce à cette nouvelle conception du guidelok horizontal, aucun copeau ne peut se coincer entre les surfaces de glissement des parcours supérieur et inférieur de la chaîne d'énergie.