Instructions de montage de la goulotte en super-aluminium

Trousses d'assemblage : Basic et Heavy Duty


Trousse de pré-assemblage : Basic la norme!


Trousse de pré-assemblage : Heavy Duty (alternative)


Installation : Profilé en caoutchouc (en option)


Assemblage et fixation des segments d'auge


Ajuster le jeu & aligner les segments de l'auge

  1. Régler le jeu minimum requis "chain/trough" de 2 mm des deux côtés.
  2. Testez si la chaîne e® se déplace sans problème dans le canal de guidage. En cas d'alimentation centrale avec KMA, tenez compte de la largeur de KMA.
  3. Une fois que vous avez réglé le jeu minimum et que tous les segments de l'auge sont alignés, serrez toutes les vis de l'auge. Tenez compte du sens de montage correct de l'écrou coulissant (voir détail). Couples de serrage pour les vis de fixation des trousses d'assemblage : M6 : 10 Nm / M8 : 23 Nm

Discutez de votre projet avec un expert