Approvisionnement en énergie rotative pour les PMR

Système complet avec goulotte de guidage en polymère, angle de rotation de 360

Mouvement rotatif 200P
Mouvement rotatif 200P

Données techniques :

  • Angle maximal de rotation : 360°
  • Diamètre extérieur : de 200 mm à 500 mm
  • Pour les chaînes® électriques des séries E2i.10 et E2i.15

Le système comprend

  • Chaîne électrique adaptée
  • Soutiens de montage
  • Séparateurs
  • Système de décharge des contraintes
  • Goulotte de guidage
TechUp

Tech up

CostDown

Baisse des coûts

Preuve

Preuve

Durabilité
  • Processus de fabrication simplifié de la mangeoire. Production à un seul endroit
  • Pas besoin de couper, rouler, souder ou galvaniser/passiver la tôle métallique.
  • Peut être produite à partir de matériaux recyclés
  • Faites recycler votre chaîne énergétique à la fin de son cycle de vie grâce au programme de recyclage igus chainge. Peu importe le fabricant.

Tests

Économie de poids

Économies de coûts

Outils en ligne pour porte-câble® à chaîne électrique

expert en chaîne électronique

Configurateur expert e-chain®

Services d'Orange

Bibliothèque CAO e-chain®

Configurateur d'habillage robotisé

Configurateur d'habillage robotisé

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel