Change Language :
Guidelok Slimline est un abreuvoir guide pour les applications verticales, notamment pour les machines de stockage et de récupération. Maintenant avec des composants plus légers et un assemblage simplifié. Des leviers de verrouillage et des rails de guidage empêchent la chaîne® électrique de se balancer et de se balancer.
Domaines d’application typiques : Machines de stockage et de récupération, palans, élévateurs de construction et de grue, stationnements automatiques, élévateurs de navires
Parcourez différentes applications avec le guide guidelok.

| Partie no guidelok P | Série de chaînes électriques | Largeur intérieure Bi [mm] | Rayon de courbure R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL. P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Partie no P.S. guidelok | Série de chaînes électriques | Largeur intérieure Bi [mm] | Rayon de courbure R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL. P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| N° de pièce | Série de chaînes électriques | Largeur intérieure Bi [mm] | Rayon de courbure R [mm] | Max. Vitesse verticale [m/s] | Max. Vitesse horizontale [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|
| GLSL. F+.255.10.R | 255 | 103 | 150 | 4 | 7 |
| GLSL. F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 150 | 4 | 7 |

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.