Change Language :

L’e-tract DC horizontal est un système automatisé de gestion et de guidage de câbles aériens conçu pour les camions électriques, les autocars et les autobus aux stations de recharge DC et MCS. En passant le câble de charge à haute puissance au-dessus du plafond, le système garde les câbles hors des trajectoires du véhicule et hors du sol. Cela aide à prévenir les dommages aux câbles causés par le contact à la terre, les débordements de véhicules et les collisions accidentelles, tout en assurant une infrastructure de recharge plus sécuritaire et plus fiable dans les dépôts, les parcs de recharge et les parcs de recharge.
Le câble de recharge est livré directement au véhicule depuis le dessus, soit en ligne droite, soit par mouvement guidé. En conséquence, aucun corridor de charge supplémentaire ni espace de pivot latéral n’est nécessaire, maximisant ainsi la surface de manœuvre disponible. L’extension et la rétraction du câble fluides du système maintiennent les zones de recharge organisées et dégagées, améliorant la circulation et réduisant les besoins d’entretien. L’horizontale DC en e-tract peut être installée sur des fermes, des auvents, des plafonds de couloirs ou comme structure autonome.
Un dépôt de recharge pour camions électriques ou e-bus est un environnement de travail très fréquenté avec des espaces de manœuvre étroits, une pression temporelle et des points de recharge opérationnellement critiques. Cela fait du câble de recharge un élément essentiel, particulièrement en ce qui concerne la maniabilité, la sécurité et la circulation circulaire. La gestion des câbles aériens garde le câble de charge haute performance à l’écart, le guide de façon contrôlée et le protège – ce qui est crucial pour trois raisons :
| Numéro de pièce | Longueur d’extension [mm] | Longueur de câble requise [mm] | Rayon de flexion minimal [mm] | Longueur (LLLL) [mm] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Poids [kg] (excluant le câble de charge/système de contrôle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.TRACT. DC.H.36.4500.1 | 4,500 | 6,600 | 360 | 3,000 | 859 | 238 | 78 |
| E.TRACT. DC.H.36.5500.1 | 5,500 | 7,600 | 360 | 3,500 | 859 | 238 | 87 |
| E.TRACT. DC.H.36.6500.1 | 6,500 | 8,600 | 360 | 4,000 | 859 | 238 | 97 |

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.