Change Language :

Le doux e-skin® éprouvé est maintenant fait de matériau dissipatif. Cela empêche la formation de champs électrostatiques et la décharge soudaine causée par le déplacement de la peau® noire en e, qui est molle, due au matériau. L’ESD souple e-skin® convient aux classes les plus élevées en salle blanche et nécessite très peu d’espace d’installation. Il a une fonction autoportante et une conception fermée.
Les chaînes électriques fabriquées en matériau conducteur ESD sont utilisées pour prévenir les charges statiques dans les procédés de fabrication de composants ou d’assemblages électroniques.® Dès 1992, igus® SE & Co. KG, en collaboration avec la PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) de Braunschweig, a réalisé des mesures de la résistance aux fuites de surface électrique pour les® chaînes électriques® d’igus avec le matériau spécial igumid® GC, complétées par d’autres certifications en 1998 et 1999 selon la norme DIN 53482 ainsi que par la directive sur l’électricité statique ZH1/200 du Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften.

e-skin® soft SKS | Pour des longueurs non supportées jusqu’à 1,3 m et l’espace d’installation à partir de 150 mm

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.