bande torsadée

twisterband HD pour des mouvements rotatifs dans des espaces très réduits

Avantages :

  • Guidage continu du câble dans les mouvements de rotation
  • Connexion broche/crochet stable pour une charge élevée et une longue durée de vie
  • Plage de température de -40°F à +176°F, applications extérieures
  • Guidage des câbles électriques, à fibre optique et pneumatiques dans un seul système
  • Respect des câbles grâce à des cames d'arrêt à rayon de courbure défini
  • Vitesse de rotation maximale de 360°/s
  • Mouvement rotatif horizontal de 7 000°* et plus, et jusqu'à 3 000° dans l'orientation verticale de l'installation

Le twisterband HD est composé de maillons e-chain séparés avec le système de connexion pin/hook. Il en résulte un rayon défini et une plus grande résistance.

Les maillons de la chaîne électronique sont fabriqués à partir d'un matériau renforcé par des fibres, ce qui permet d'augmenter considérablement la résistance et la durée de vie.

twisterband HD
bande torsadée

Discutez de votre projet avec un expert