Chainfix® pinces de décharge de traction

Décharges de traction pour chaînes électroniques® avec pinces et éléments de pression

Gamme de produits et matériaux

  • Collier en acier : collier et vis en acier peint en noir
  • Collier en acier inoxydable : collier et vis : vierges (matériau 1.4301)
  • Éléments d'empilage : selle inférieure et selle d'empilage (matériau igumid G)
  • Profilés en C : disponibles en acier (matériau acier galvanisé) ou en acier inoxydable (matériau 1.4301)
décharge de traction chainfix

Pinces CFX

Pinces CFX

Pinces CFX

Pinces CFX

Pinces CFXL

Pinces CFXL

Pinces CFXL

Pinces CFXL
Pinces multiples

Colliers de serrage multiples

Clip multiple

Profilés en C standard

Profils C standard

Profil en C robuste

Profilé en C robuste

Chainfix permet de réduire la hauteur d'installation grâce à la vis de réglage et d'optimiser la hauteur du boîtier.

Chainflex
  • Les câbles doivent idéalement être fixés aux deux extrémités des chaînes électroniques®. Dans tous les cas, ils doivent être fixés à l'extrémité mobile des chaînes électroniques®!
  • Lors de l'application des pinces Chainfix sur les profils C dans le soutien de montage pour les séries 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728,

Contacter un expert en câblo-transporteurs