Change Language :

A1 = extrémité mobile
A2 = Fin fixe
B1 = Extrémité mobile
B2 = extrémité fixe
B3 = Goulotte de guidage avec rail de guidage
B4 = Goulotte de guidage sans rail de guidage
B5 = Longueur totale de la glissière
S = Course
R = Rayon de courbure
H = Hauteur d'installation nominale
HF = Hauteur libre nécessaire
HRI = Hauteur intérieure de l'auge
D = saillie, position finale du rayon
K = π - R + "sécurité"
D2 = Soutien pour les longs trajets en voiture, isolé
K2 = *surcharge
H2 = *Hauteur d'installation
∆CL = Décalage du point fixe
*avec extrémité mobile abaissée
Longues courses
de 33 ft à max. 1,969 ft
Vitesse de roulement maximale/accélération de roulement maximale
max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²]
Poids de remplissage
max. 7,00 [kg/m]
Matériau - température autorisée °F
igumid G / -40° à +248° F
Classe d'inflammabilité, igumid G
VDE 0304 IIC UL94 HB


A = extrémité fixe en plastique | B = extrémité mobile en acier