Change Language :
| paramètres | Pinces CFX | plaques tiewrap boulonnées, à clipser |
|---|---|---|
| Norme recommandée | E4, E6, pour tous | chaîne facile®, E2/000, |
| pour les chaînes électroniques suivantes®: | KMA* avec profil C | E2 e-tubes, E4, E6 |
| *Soutiens de montage en plastique et métal | ||
| Quand dois-je utiliser ce système de décharge de traction igus®? | Standard pour les fortes accélérations , les charges et les applications exigeantes . Dans de nombreux câbles, grand câble Ø, câbles l'un sur l'autre. Pour les longs trajets, grues, offshore, machines-outils, vitesses élevées, câbles hydrauliques. Lorsque la modularité est requise. | Standard pour de nombreuses applications avec des accélérations moyennes . Dans sans soutien, glissant, suspendu et debout applications dans la construction générale de machines et machines-outils. Pour les câbles côte à côte. Peut également être utilisé comme pièce individuelle, par exemple pour les armoires électriques ou autres. |
| Quand ne pas l'utiliser : | Aucune restriction | Par grand |
| diamètres des câbles | ||
| Propriétés | ||
| Indice de temps d'installation | + | + |
| Résistance à la traction définissable | + + | - |
| Indice des prix | 2 1/2 | 1 |
| Modularité | oui | oui |
| Dynamique | Élevée à très élevée | élevé |
| Détermination de la résistance à la traction 1) en N avec chainflex® | serre-câbles |
| Câbles dans différentes conditions | facile | double | |
|---|---|---|---|
| sec, PUR | 1023 | 94 | 165 |
| sec, PVC | 891 | 455 | 601 |
| sec, TPE | 1580 | 97 | 224 |
| eau 2), PUR | 947 | 65 | 150 |
| eau 2), PVC | 917 | 447 | 528 |
| eau 2), TPE | 1283 | 94 | 123 |
| huile 3), PUR | 500 | 96 | 137 |
| huile 3), PVC | 874 | 393 | 627 |
| huile 3), TPE | 1044 | 64 | 87 |
Indice de prix
1/2 = catégorie de prix basse
1 1/2 = catégorie de prix moyenne
3 = catégorie de prix élevée
| paramètres | Clips pour profilés en C ou encliquetables | Pépites Séparateurs à décharge de traction |
|---|---|---|
| Norme recommandée | E4, E6, pour tous | pour tous les KMA* avec |
| pour les chaînes électroniques suivantes®: | KMA* avec profil C | Profils en C, rails à chapeaux |
| *Soutiens de montage en plastique et métal | *Soutiens de montage en plastique et métal | |
| Quand dois-je utiliser ce système de décharge de traction igus®? | Serre-câble peu coûteux et peu encombrant pour de nombreuses applications avec accélérations moyennes. Pour les câbles superposés ou les câbles de même diamètre . | Décharge de traction rapide et bon marché pour une application plus simple avec un faible encombrement à des accélérations moyennes . Peut également être utilisé comme pièce individuelle pour la pose rigide de comme dans les armoires de commande ou autres. |
| Quand ne pas l'utiliser : | Par haut | Par haut |
| la mise sous pression des capacités | la mise sous pression des capacités | |
| Propriétés | ||
| Indice de temps d'installation | + - | + - |
| Résistance à la traction définissable | + - | - |
| Indice des prix | 2 | 1 |
| Modularité | oui | oui |
| Dynamique | moyen | élevé |
| Détermination de la résistance à la traction 1) en N avec chainflex® Câbles dans différentes conditions | ||
| sec, PUR | 66 | 356 |
| sec, PVC | 72 | 395 |
| sec, TPE | 103 | 286 |
| eau 2), PUR | 51 | 255 |
| eau 2), PVC | 55 | 312 |
| eau 2), TPE | 86 | 170 |
| huile 3), PUR | 45 | 95 |
| huile 3), PVC | 59 | 402 |
| huile 3), TPE | 63 | 87 |
1) Testé avec des câbles igus® chainflex® constitués de gaines en PVC (CF7-15-12), PUR (CF5-05-25), TPE (CF9-10-25) et d'un diamètre de 0,59 pouce. Ø
2) Eau, 140°F, cabine de conditionnement 24h à 90% RF
3) Câbles enduits d'huile. Type d'huile : huile lubrifiante synthétique avec Téflon.
Tous les systèmes de décharge de traction ont été serrés à 1 Nm. Les serre-câbles ont été serrés manuellement.
+ + = meilleure adéquation | + = bonne adéquation | + - = adéquation satisfaisante | - = adéquation conditionnelle
Indice de prix
1/2 = catégorie de prix basse
1 1/2 = catégorie de prix moyenne
3 = catégorie de prix élevée
| paramètres | séparateurs à décharge de traction | Système de connecteur à décharge de traction CFB |
|---|---|---|
| Norme recommandée | E2/000, tubes E2, | E4, E6, pour tous |
| pour les chaînes électroniques suivantes®: | E6, T3 | KMA* avec profil C |
| *Soutiens de montage plastique-métal | ||
| Quand dois-je utiliser ce système de décharge de traction igus®? | Combinaison de séparateur et de décharge de traction, idéale pour dans un espace réduit. Pour les applications avec des accélérations moyennes . Pour câble plus petit Ø. Idéal pour e-tubes. Pour les machines-outils et l'automatisation. | Serre-câble modulaire à faible encombrement avec de nombreux câbles dans les espaces confinés. Pour les applications avec des accélérations et des charges élevées, par exemple les machines-outils. |
| Quand ne pas l'utiliser : | Par haut | Aucune restriction |
| la mise sous pression des capacités | ||
| Propriétés | ||
| Indice de temps d'installation | + | - |
| Résistance à la traction définissable | - | + |
| Indice des prix | 1 1/2 | 3 |
| Modularité | oui | oui (conception spéciale) |
| Dynamique | élevé | Élevée à très élevée |
| Détermination de la résistance à la traction 1) en N avec chainflex® | serre-câbles | q |
| Câbles dans différentes conditions | Facile | double | |
|---|---|---|---|
| sec, PUR | 109 | 128 | 573 |
| sec, PVC | 339 | 289 | 330 |
| sec, TPE | 64 | 82 | 285 |
| eau 2), PUR | 65 | 139 | 245 |
| eau 2), PVC | 136 | 151 | 233 |
| eau 2), TPE | 48 | 98 | 177 |
| huile 3), PUR | 19 | 89 | 203 |
| huile 3), PVC | 146 | 315 | 223 |
| huile 3), TPE | 77 | 33 | 165 |
1) Testé avec des câbles igus® chainflex® constitués de gaines en PVC (CF7-15-12), PUR (CF5-05-25), TPE (CF9-10-25) et d'un diamètre de 0,59 pouce. Ø
2) Eau, 140°F, cabine de conditionnement 24h à 90% RF
3) Câbles enduits d'huile. Type d'huile : huile lubrifiante synthétique avec Téflon.
Tous les systèmes de décharge de traction ont été serrés à 1 Nm. Les serre-câbles ont été serrés manuellement.
+ + = meilleure adéquation | + = bonne adéquation | + - = adéquation satisfaisante | - = adéquation conditionnelle
Indice de prix
1/2 = catégorie de prix basse
1 1/2 = catégorie de prix moyenne
3 = catégorie de prix élevée
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!