Change Language :

Applications typiques : Applications théâtrales et scéniques, grues intérieures, maritime, construction navale
En raison de la contrainte mécanique particulière dans une bobine électrique, nous recommandons d’utiliser nos câbles Chainflex. De plus, nous recommandons de respecter les règles de remplissage suivantes :
1. Dans la chaîne linéaire, les câbles doivent seulement être placés côte à côte – ne jamais poser plusieurs câbles les uns sur les autres.
2. Dans le cas des câbles non blindés, des câbles Chainflex avec une gaine extérieure en TPE devraient être utilisés si possible.
3. Les câbles blindés devraient provenir de la famille des câbles Chainflex, famille CFROBOT.
4. Le rayon maximal de courbure de la courroie tordade utilisée doit être respecté.
5. Si possible, protégez les câbles avec des séparateurs pour éviter qu’ils ne roulent et ne s’abrasionnent les uns contre les autres. Pour tirer le meilleur parti possible de l’espace intérieur, installez le séparateur en segments alternés, les uns derrière les autres.
6. Insérer des câbles triés par diamètre ou rayon de courbure – insérer des câbles minces, petits, en augmentant vers l’intérieur et vers l’extérieur plus grands.
7. Relâcher la tension aux deux extrémités de la ligne. Le nœud d’attache ne doit pas être monté dans la direction de la chaîne.
8. Les câbles doivent être placés dans la bande de tornade de façon à avoir une certaine réserve de distance/espace à la fois vers l’extérieur et vers l’intérieur par rapport à l’axe de rotation.
Instructions d'installation
Dans le cas d’une application horizontale, une surface lisse doit être fournie sur laquelle la chaîne d’énergie peut se déplacer.
Avec le chercheur de produit à bobine**®** électronique, vous pouvez trouver le tambour à ressort adapté à votre application en seulement quelques étapes.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.