e-spool® options standard et HD

  • Approvisionnement en énergie variable – routage de tous les milieux dans un seul système
  • Peut être utilisé de plusieurs façons – l’alimentation énergétique est possible dans toutes les directions
  • Peu coûteux - le bracelet twister permet un mouvement de rotation
  • Économie d’espace – chaîne d’énergie roulée en position de départ, les chemins restent dégagés
  • Aucune charge de traction sur les câbles
  • Les câbles peuvent être ajoutés et remplacés ultérieurement
  • Prix de design de produit iF 2013

E-spool® Standard - variante avec une bande à spirale

N° de pièce Longueur [mm]Poids [kg]
SP1.400.4000.01.L.0 400013.5
SP1.400.4000.01.R.0 400013.5
SP1.600.4000.03.R.0 400033
SP1.700.7000.03.R.0 400038
SP1.850.14000.03.R.0 400048
SP1.600.4000.03.L.0 400033
SP1.700.7000.03.L.0 400038
SP1.850.14000.03.L.0 400048

E-spool® Standard - variante avec deux courroies twister

N° de pièce Longueur [mm]Poids [kg]
SP2.600.4000.03.R.0 400040
SP2.700.7000.03.R.0 7,000 45
SP2.850.14000.03.R.0 14000 55
SP2.600.4000.03.L.0400040
SP2.700.7000.03.L.07,00045
SP2.850.14000.03.L.0 14000 55

e-spool® HD - variante avec une bande twister

N° de pièce Longueur [mm]Poids [kg]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017.2
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17.2
SPHD1.600.4000.03.L.0400052
SPHD1.850.14000.03.L.0 1400067
SPHD1.600.4000.03.R.0 400052
SPHD1.700.7000.03.R.0 7,00056.5
SPHD1.850.14000.03.R.0 1400067

e-spool® HD - variante avec deux courroies twister

N° de pièce Longueur [mm]Poids [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 400059
SPHD2.700.7000.03.L.0 7,00064
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74
SPHD2.600.4000.03.R.0 400059
SPHD2.700.7000.03.R.0 7,00064
SPHD2.850.14000.03.R.0 1400074

Règles de remplissage pour les bobines électroniques® standard

Installation d’une bobine électrique

Comment changer un ressort de bobine électrique

Téléchargements gratuits

Document de présentation technique e-spool

La prochaine génération de la bobine à câble

Instructions d'installation e-spool

Instructions d’installation de la bobine® électronique


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel