e-spool® avec câble de retrait manuel

Avantages :

  • Rétracter directement un câble chainflex®
  • Également pour les tubes de fluides et d'air
  • L'e-spool avec tirage manuel a été développé pour les applications où un seul câble est tiré manuellement. Par exemple, un ouvrier peut allonger le câble d'un panneau de commande ou d'un outil filaire à la longueur requise et le réenrouler de manière compacte après utilisation. Pour s'assurer que le câble n'est pas sous tension en permanence, un mécanisme de verrouillage a été installé. Comme pour un câble d'aspirateur, la longueur de la rallonge peut être verrouillée. Des longueurs de câble allant jusqu'à 5 m peuvent être réalisées.
    • Enrouleur de câble compact, peu encombrant, à ressort et sans bague collectrice
    • Mécanisme de verrouillage intégré pour empêcher un rembobinage involontaire (très similaire à un câble d'aspirateur)
    • Également pour les tuyaux d'air et de fluides
    • Poignée avec possibilité de raccordement et décharge de traction pour les câbles
espool manual chandail

Règles de remplissage pour le e-spool® avec câble de retrait manuel

e-spool manual chandail

Instructions de montage : e-spool®

Discutez de votre projet avec un expert!