Plateau de soutien en super-aluminium

Modules de chemins de câbles en aluminium

Plateau de soutien en super-aluminium
  • Profilé en aluminium résistant à la corrosion et à l'eau de mer
  • Barre de glissement réduisant l'usure intégrée en standard
  • Le profilé silencieux intégré permet à la chaîne électronique® de fonctionner silencieusement.
  • Montage simple sur profilés C de largeur flexible avec patin de serrage de base
  • e-chain® se connecte facilement à l'auge de soutien avec des modules d'extrémité fixes en plastique
  • Le principe de conception ouverte permet aux débris de tomber à travers l'auge; si un fond fermé est nécessaire, il peut être intégré en option.
  • Peut être utilisé pour toute application sans soutien
  • Construction de machines générales, traitement des matériaux, machines-outils, etc.
Plateau de soutien en aluminium, Zg
  1. Profilé silencieux
  2. La longueur de champ de 2 m avec une distance entre les soutiens de 1 m est standard. La longueur minimale du profilé C de la trousse d'installation est de 100 mm.
  3. Patin de glissement

Plateau de soutien en aluminium, Zg
Plateau de soutien en aluminium, Zg

Discutez de votre projet avec un expert!