Change Language :

Votorantim Metais Cajamarquilla, près de Lima, au Pérou, produit plus de 1000 tonnes de zinc par jour. Le produit est obtenu par le processus d'électrolyse, et les fumées de soufre ainsi créées sont très corrosives et corrodent le système du client. C'est pourquoi des matériaux et des systèmes capables de résister à ces conditions extrêmes sont sélectionnés.
Une application importante dans le domaine de la production de zinc est l'élimination des cathodes de zinc nouvellement fabriquées. Un système de chaîne d'énergie igus® résistant aux vapeurs de soufre a été choisi pour ces points clés qui garantissent également une utilisation à long terme sans besoin d'entretien. Les câbles en PVC choisis sont aussi fiables que la chaîne à rouleaux 4040CR; les systèmes sont respectivement acheminés dans une goulotte en acier inoxydable.
Chaîne d'énergie utilisée : 4040CR-12-200-S10-0-E
Course : 138 ft et 269 ft
Vitesse : faible
Accélération : faible
Aller aux produits appliqués ici
D'autres demandes émanant de différents secteurs peuvent être consultées ici.
Prix du vecteur