Le twisterband de la série TB20 est utilisé sur la tête d'usinage d'un centre d'usinage du bois. Le twisterband permet, dans ce cas, un mouvement rotatif de 360° dans un espace très réduit et alimente ainsi la tête d'usinage en énergie et en données.
Outre la facilité de remplissage, les autres avantages du twisterband résident dans les différentes possibilités de montage (horizontal, vertical, à l'envers). Au total, des rotations de 7000° ou plus sont possibles avec les twisterbands igus®.
Les avantages en un coup d'œil :
Mouvements rotatifs de 360° dans un espace minimum
Remplissage facile
Faible usure
Possibilité d'effectuer des rotations de 7000° ou plus