Change Language :

Glissant, monté sur le côté - Porte-câbles du système E4/4
Système E4/4 glissant, application latérale dans l'industrie automobile.
Les porte-câbles du système E4/4 sont idéaux pour les longs trajets jusqu'à 1 312 pieds. Ils conviennent également parfaitement aux applications suspendues et montées sur le côté. Les liens latéraux sont conçus pour créer une poignée polyvalente qui se chevauche, ce qui augmente la stabilité pour les charges latérales plus lourdes. La chaîne porte-câbles E4/4 peut résister à des forces de poussée et de traction supérieures de 50 % à celles de la chaîne porte-câbles comparable suivante et est résistante à la saleté, aux débris et à la corrosion. La chaîne porte-câbles E4/4 est disponible avec des rouleaux spéciaux pour des trajets extrêmement longs, jusqu'à 2 625 pieds, et peut également être livrée dans un plastique conducteur spécial - appelé igumid ESD - pour une utilisation dans des applications ESD / ATEX.