igus® connexion au réseau électrique terrestre pour la barge d'alimentation en GNL

Barge HYBRIDE GNL : Un projet innovant associe une passerelle à un système d'alimentation en énergie

ECS_AP_vector_2016_DE_1.jpg

Profil

  • Ce qui était nécessaire : Système d'alimentation en énergie, paliers lisses iglidur
  • Exigences : Marée, formation des vagues et du mouvement des barges, IEC 80005, influences météorologiques
  • Industrie : Alimentation à quai
  • Succès pour le client : Système d'alimentation en énergie conçu par igus et accepté par les milieux maritimes, système sans entretien grâce à des paliers lisses.

Problème

Solution

ECS_AP_vector_2016_DE_2.jpg

Point de connexion pour les prises du système d'approvisionnement en énergie

Connexion à terre : passerelle

Points d'appui avec paliers lisses iglide supplémentaires


Outils & Configurateurs

Configurateur de chaîne électronique

e-chain® configurateur expert

Bibliothèque CAD de la chaîne électronique

e-chain® Bibliothèque CAD

Modèles 3D

Parcourir les modèles 3D interactifs

Contacter un expert en câblo-transporteurs