Change Language :
Un module rotatif comprenant une chaîne d'énergie E4.1 est utilisé sur les treuils rotatifs du système de tirage des colonnes montantes dans la tourelle d'amarrage rotative d'un navire FPSO. Par tous les temps, le système doit être flexible, même lorsque la structure du navire se déplace rapidement. Même les charges de traction élevées des différents tuyaux de transport ne doivent pas poser de problème. Avec un angle de rotation maximal de 380° et la solide chaîne d'énergie E4.1 conçue pour les conditions environnementales en mer, la solution optimale a été trouvée.