Change Language :
La DINOMAXde la société FPT INDUSTRIE S. p.A. est une fraiseuse à portique avec traverse mobile. Dans l'axe x, la machine à portique a une course de 10 mètres.SPIRITest une machine à plateforme de commande avec une course de 8000 mm et 1750 mm dans les axes Y et Z, à une vitesse de 25 mètres par minute.
DINOMAX Pour diviser le poids du remplissage, il a été décidé d'installer les chaînes d'énergie l'une dans l'autre. La chaîne extérieure guide les câbles, tandis que la chaîne intérieure guide les tuyaux hydrauliques. Ensemble, elles supportent un poids de remplissage de 24 kg par mètre.
SPIRIT Les chaînes énergétiques de la série 5050 sont utilisées dans cette machine installée sans soutien.