Une câblo-opérateur au lieu d'une solution conventionnelle

Des systèmes de transport de câbles fiables : Une alternative éprouvée aux tambours de câble

Amélioration des performances d'une station d'épuration depuis 2000

chaîne d'énergie porte-câbles
Solution de tambour de câble dans une station d'épuration

Boutique chainflex® câbles de contrôle

Câbles de contrôle en PVC

CF5 PVC Câble de contrôle
  • Pour les applications lourdes
  • Retardateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistant aux UV
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 50363-4-1

Câbles de contrôle PUR

CF77-UL-D Câbles de contrôle en PUR
  • Pour les applications à torsion
  • Résistant aux liquides de refroidissement, à l'hydrolyse, aux microbes et aux UV
  • Retardateur de flammes
  • Sans halogène, sans silicone et sans PVC
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 50363-10-2

Câbles de contrôle TPE

Câbles de contrôle CF9 TPE
  • Pour les applications les plus lourdes
  • Souple à basse température
  • Résistant à l'hydrolyse, aux microbes, aux liquides de refroidissement et aux UV
  • Sans halogène, sans silicone et sans PVC
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 60811-404