Gestion des câbles pour les manèges de parcs d'attractions

Système de transport de câbles robuste, sûr et résistant aux UV pour les manèges de parcs d'attractions

IGUS_AP_FA0906_funfair_ride_gondola_elevator

Profil

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes d'énergie E4/4, livrées sous forme de système préassemblé "readychain"
  • Exigences : Stabilité et fiabilité en utilisation continue, résistance aux rayons UV permanents, à la chaleur, au gel ainsi qu'à la pluie et aux projections d'eau du manège, solution totale modulaire et rapide à monter et à démonter.
  • Secteur d'activité : Parcs d'attractions, manèges
  • Succès pour le client : Au cours des premiers jours du Freimarkt de Brême, 15 000 trajets sur la piste de rafting ont été effectués sans interruption. Malgré la hauteur et la rotation à 180 degrés, l'E4/4 assure une grande stabilité grâce à des astuces de conception. La chaîne électronique fonctionne silencieusement, ce qui indique que les frottements et les vibrations sont faibles. Des facteurs qui ont un effet positif sur la durée de vie.

Problème

Solution

Laboratoire d'essai : Optimisation permanente

Contacter un expert