RBTX Van

Adoptez l'innovation en déplacement : découvrez votre centre d'automatisation mobile!


Réservez votre consultation sur les fourgonnettes RBTX

Ce que nous offrons :

  • Robotique innovante : Montez à bord de notre fourgon spécialement équipé pour voir la robotique de pointe en action. Découvrez comment l 'automatisation à faible coût peut transformer votre entreprise.
  • Zone d'essai mobile : Lorsque vous prenez rendez-vous, notre camionnette mobile vient à vous, apportant innovation et expertise sur le pas de votre porte.

Pourquoi choisir RBTX :

  • Des solutions abordables : Révolutionnez votre entreprise grâce à l'automatisation à faible coût et à notre marché de la robotique  . En partenariat avec les chefs de file de l'industrie, nous rendons la technologie de pointe accessible aux entreprises de toutes tailles et de tous budgets. Explorez une sélection de composants robotiques sélectionnés par notre équipe d'experts, garantissant une compatibilité à 100 %.
  • Consultation d'experts : Planifiez une consultation avec nos experts en automatisation. Nous sommes là pour comprendre vos besoins et concevoir des solutions qui vous conviennent.

Parcourir les solutions entièrement assemblées

robot portique

Robots portiques

  • Charge utile : Jusqu'à 10 kg
  • Espace de travail : Jusqu'à 2000 x 2000 x 1500 mm
  • Précision : Jusqu'à 0,2 mm
  • Vitesse maximale : 1,5 m/s
delta

Robots Delta

  • Charge utile : Jusqu'à 100N
  • Espace de travail : 360 & 660 mm
  • Jusqu'à 60 prélèvements/min
  • Précision : 0,5 mm
bras robotique

Bras robotiques

  • Charge utile : Jusqu'à 30N
  • Espace de travail : 790 mm
  • Vitesse : jusqu'à 150 mm/s
  • Modulaire, 4 ou 5 DoF (degrés de liberté)