Rentable et compact : système de boîte de vitesses pour la robotique de service

Système de boîte de vitesses ReBeL

ReBeL®: articulations simples entièrement intégrées

Système de boîte de vitesses ReBeL
  • A: sortie avec encodeur et bride de montage
  • B: engrenage à ondes de contrainte en polymère optimisé du point de vue tribologique
  • C: moteur CC sans balais (rotor externe)
  • D: carte CAN-BUS pour le pilotage du moteur

Icône de flèche

Améliorer la technologie

Icône argent

Baisse des coûts

icône carré

Preuve

icône durabilité

Durabilité

Deux tailles d'installation, une seule idée : un engrenage à ondes de contrainte entièrement intégré

Boîte de vitesses ReBeL, taille d'installation 80
  • Diamètre extérieur : 80 mm
  • Hauteur : 60 mm
  • Poids : 330g
  • Couple de sortie max : 3Nm
  • Couple nominal : 2Nm
  • Vitesse de sortie : 10rpm
  • Transmission : 50
  • Durée de vie mécanique : au moins 1 000 000 cycles
Boîte de vitesses ReBeL, taille d'installation 105
  • Diamètre extérieur : 105 mm
  • Hauteur : 62 mm
  • Poids : 1000g
  • Couple de sortie maximum : 12.5Nm
  • Couple nominal : 10Nm
  • Vitesse de sortie : 10 tr/min
  • Transmission : 50
  • Durée de vie mécanique : au moins 1 000 000 de cycles

Achetez des robots de service ou construisez-les vous-même

robolink® ReBeL SCARA


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

kevin wright
Kevin Wright

Country Manager, Canada

(905) 760-8448Courriel