Robot Delta avec composants conformes aux normes alimentaires

Robot Delta avec composants conformes aux normes alimentaires
  1. Points d'appui conformes aux normes alimentaires grâce à l'iglidur® A160
    2) Axe à courroie crantée avec composants conformes aux normes alimentaires
  2. Prêt à être raccordé à des moteurs pas à pas de classe de protection IP 65
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Points d'appui conformes aux normes alimentaires grâce à l'iglidur® A160
  • Résistant à la corrosion
  • Commande directe avec la commande de robot igus®
  • Pas de contamination de la production par des lubrifiants
Cost down avec igus news
  • Faibles coûts d'assemblage et d'entretien
  • Aucun blindage supplémentaire n'est nécessaire
  • Système pré-assemblé
  • Contrôle facile au moyen d'un jumelage numérique avec fonction d'apprentissage
preuves de l'actualité d'igus
  • Cadence de prélèvement de 60 picks/min grâce à des composants légers en plastique et en aluminium
  • Les robots delta standard ont déjà été largement testés dans le laboratoire igus®.
  • Testez avant d'investir : essayez-le vous-même dans notre zone d'essai pour les clients
recyclage avec igus news
  • 100% sans lubrification et sans entretien
  • 100% propre et hygiénique
  • Pas d'élimination des graisses et des huiles lors du processus de nettoyage

Application « Pick and Place » avec les aliments

Automatisation à faible coût - Champs d'application

Télécharger le catalogue actuel

Au magasin d'automatisation à bas prix

icône d'achat