Conception d'un robot portique sur mesure

drylin_giant_linear_robot_IMG_8910

Configurateur de portique (version bêta)

Configurateur de portique
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Résistance à la poussière et à la saleté
  • Fonctionnement silencieux
  • Sans corrosion
  • Course individuelle jusqu'à 6 m
  • Charges jusqu'à 85 kg
  • Solution Plug & play avec igus® Robot Control
  • Service d'intégration au moyen de RBTX
Cost down avec igus news
  • Temps de traitement rapide garantissant un devis rapide
    en utilisant notre configurateur de robot linéaire
  • Coûts d'entretien réduits
  • Pas de frais de lubrification
  • Moins de temps d'arrêt
  • Coûts d'assemblage réduits grâce à une installation simple
  • Faible investissement et retour sur investissement rapide
preuves de l'actualité d'igus
  • Les robots linéaires igus® sont constitués en grande partie de composants testés et optimisés dans le laboratoire igus®.
  • La conception technique, y compris les déclarations de durée de vie, est disponible.
recyclage avec igus news
  • Un fonctionnement 100 % propre
  • Pas d'élimination des graisses et des huiles lors du processus de nettoyage
  • Lubrification et absence d'entretien
  • igus® soutient l'économie circulaire des
    plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques

Applications

Télécharger le catalogue actuel

Actualités HMI 2021

Parcourir l'ensemble de la boutique d'automatisation

icône d'achat