Cinématique du robot portique standard

Portalroboter Kinematik en 24 heures

Votre entrée rapide dans le monde de l'automatisation

  • Trousses avec des longueurs de course définies disponibles à partir de 24 heures
  • Matériel de commande prêt à l'emploi avec logiciel gratuit
  • Ensembles de chaînes d'énergie compatibles disponibles
  • Service d'intégration disponible sur demande
  • Utilisé par des clients depuis plus de 25 ans

Robots à portique pour plans de travail verticaux

Quand dois-je utiliser un robot portique?

  • Pour des charges jusqu'à 2,5 [kg]
  • pour des exigences de précision de 0,2 mm
  • pour des vitesses jusqu'à max. 1m/s
  • Use the Configurator (des longueurs de course individuelles peuvent être incorporées)

Exemples d'application

  • Pick & place
  • Technologie d'étiquetage
  • Systèmes de tri
  • Essais de contrôle de la qualité

Robots portiques pour surfaces prédéfinies

Quand dois-je utiliser un robot portique?

  • Pour des charges jusqu'à 30 kg
  • Pour des exigences de précision d'environ 0,5 mm
  • À des vitesses allant jusqu'à max. 1,5 m/s
  • Use the Configurator (Des longueurs de course individuelles peuvent être incorporées)

Exemples d'application

  • Pick & place
  • Technologie d'étiquetage
  • Systèmes de tri
  • Essais de contrôle de la qualité

Robots portiques XYZ pour applications tridimensionnelles

Quand dois-je utiliser un robot portique XYZ?

  • Pour des charges jusqu'à 2,5 kg
  • Pour des exigences de précision d'environ 0,8 mm
  • À des vitesses allant jusqu'à max. 0,5m/s
  • Use the Configurator (Des longueurs de course individuelles peuvent être incorporées)

Exemples d'application

  • Pick & place
  • Technologie d'étiquetage
  • Systèmes de tri
  • Essais de contrôle de la qualité

Portalkonfigurator

Configurateur de portique

Sonderportale

Personnalisez vos robots portiques - Aucune commande minimale n'est requise

La démonstration s'achève

Réserver une démonstration gratuite


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

jan
Jan Hennecke

RBTX & Low-Cost Automation Manager

+1 401 328-7016Courriel