Transport sûr de matériaux en vrac avec des chaînes d'énergie et des capteurs dans les équipements à roue-pelle

Une chaîne d'énergie à rouleaux remplace un tambour à câble avec une course de 670 m - un record mondial.

Profil

  • Exigences : Le tambour de câble utilisé auparavant nécessitait beaucoup d'entretien et le câble haute tension flottant était endommagé. L'augmentation du diamètre du câble entraîne une augmentation du poids, des câbles suspendus et une usure plus importante jusqu'à ce que le guidage du câble s'arrête. C'est pourquoi l'opérateur recherche une alternative sûre et facile à entretenir.
  • Secteur d'activité : Manutention de marchandises en vrac
  • Succès pour le client : La combinaison de la chaîne d'énergie, des câbles et des capteurs a permis d'accroître la disponibilité, la durabilité et la sécurité de l'installation pendant son fonctionnement. La chaîne d'énergie en plastique permet de gagner du poids, de faciliter le guidage des câbles et d'épargner à l'opérateur des efforts et des coûts d'entretien élevés.

Problème

Solution

motion - magazine des systèmes de la chaîne énergétique®

Motion Magazine