Change Language :

Le groupe TRUMPF est un fabricant renommé de machines-outils. Cependant, l'entreprise couvre également d'autres secteurs, tels que la technologie médicale. Dans le domaine des éclairages opératoires, TRUMPF développe et produit la série iLED, qui se caractérise par des concepts innovants, une technologie LED de longue durée, des températures de couleur réglables, une technologie de caméra intégrée ou la correction des ombres. Une autre caractéristique importante de ces éclairages chirurgicaux est l'aile LED motorisée et réglable de manière flexible, qui est conçue pour fournir le meilleur éclairage possible du patient pendant l'opération.
Le mouvement de pivotement nécessite des paliers lisses qui, en particulier dans les environnements hautement stériles dans lesquels les éclairages chirurgicaux sont utilisés, sont soumis aux exigences les plus élevées en termes d'hygiène et d'absence de lubrifiants. De même, ils doivent toujours fonctionner de manière fiable et sans entretien.
Cette tâche est aujourd'hui remplie par des roulements préchargés en iglidur, un matériau très performant. Comme tous les paliers de la gamme iglidur, ils fonctionnent de manière fiable à long terme sans lubrification externe et ne nécessitent donc aucun entretien. En plus d'une longue durée de vie, les paliers sont synonymes d'un confort maximal en termes de bruit. Pour que le chirurgien puisse se concentrer pleinement sur son travail, les composants mobiles de l'éclairage chirurgical ne doivent en aucun cas le distraire.
Les coefficients de frottement très faibles en fonctionnement à sec et la très faible tendance au glissement profitent au personnel de la salle d'opération. La disposition sans jeu des paliers lisses était également nécessaire pour garantir un réglage précis et sans problème des éclairages à tout moment, selon les souhaits de l'utilisateur.