Change Language :

Systèmes de porte-câbles pré-assemblés pour la construction de machines
Nouveau concept
Alors que les machines ont habituellement un temps d'installation de trois mois en raison de leur taille et de leur complexité, les spécifications de la nouvelle machine standardisée permettent de l'installer en trois semaines seulement. C'est pourquoi il était essentiel pour l'entreprise de choisir les meilleurs fournisseurs possibles.
Pour la première fois, l'entreprise a utilisé des systèmes de porte-câbles pré-harnachés d'igus® dans la fraiseuse. Auparavant, il y avait un fournisseur pour chaque pièce différente - la chaîne porte-câbles, les câbles flexibles, les tuyaux flexibles, les goulottes de guidage, etc. - Désormais, tout est acheté directement auprès d'un seul fournisseur sous la forme d'un système complet readychain®. Un autre avantage est que l'entreprise ne doit s'adresser qu'à un ou deux interlocuteurs en cas de questions ou de problèmes. igus® assume la responsabilité de l'ensemble du système.
Le système de porte-câbles utilisé dans la nouvelle fraiseuse se compose de plus de 8000 pièces détachées, pré-câblées et livrées rapidement. igus® a toutefois réussi à réduire ce système complexe à seulement huit numéros de commande pour l'entreprise.
Plus d'exemples d'applications dans différents secteurs
Plus d'information sur le produit