Change Language :

L'entreprise responsable de ces centres d'usinage est réputée pour être un chef de file du marché des machines d'usinage des métaux à haute performance. L'une de ses machines les plus récentes est un système à portique doté d'une grande précision (Tp=0,007) et de vitesses d'usinage élevées. Les câbles readychain® et les porte-câbles d'igus ont été utilisés pour la première fois dans cette machine afin de réduire les temps d'installation et de prolonger la durée de vie. Le temps d'installation est un facteur important, car la rapidité donne à l'entreprise un avantage concurrentiel. D'autres fournisseurs ont des délais de livraison beaucoup plus longs.
Les câbles flexibles continus chainflex® utilisés ont été spécialement développés pour les applications de transport de câbles. Ils permettent de petits rayons de courbure et se distinguent par une longue durée de vie malgré les contraintes d'un mouvement continu.

{{anchor:null}}Document de présentation technique :
Dans ce document de présentation technique, vous trouverez de l'information précieuse sur la manière de choisir la bonne goulotte de guidage pour les modules circulaires si vous souhaitez les concevoir vous-même. Évitez les erreurs qui peuvent affecter la durée de vie de votre équipement ou même conduire à une défaillance.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.