Les tours automatiques CNC à six broches de la série Multiline utilisent des chaînes d'énergie harnachées, appelées systèmes readychain. À l'intérieur des tours multibroches, la chaîne d'énergie indéfinie, capable de mouvements multidimensionnels, assure un guidage sûr et fiable des câbles. En ce qui concerne l'alimentation électrique du moteur de la broche dans le tambour, un système d'alimentation en énergie particulièrement robuste du système E4, la série 3838, montre ses points forts.
L'utilisation de chaînes d'énergie exploitées permet de réduire les coûts de stockage et les temps de traitement. Les entreprises peuvent ainsi réagir avec souplesse aux fluctuations du carnet de commandes et réduire considérablement leurs dépenses d'approvisionnement. En outre, les systèmes d'alimentation en énergie exploitée permettent un changement rapide.