Ajustements de format manuels, propulsés et automatisés pour l'industrie de l'emballage

Ajustements de format

Manuel

  • Pour des ajustements de format faciles
  • Sans entretien, pas de lubrification
  • Réglage individuel du jeu

Propulsé

  • Pour des tâches de positionnement précises
  • Très résistants à la torsion et à la flexion
  • Différents matériaux pour l'arbre et la vis-mère

Automatisation

  • Pour des ajustements coordonnés de plusieurs axes
  • Réglables électriquement avec retour de position
  • Large gamme de systèmes linéaires et de moteurs

Manuel

Manuel
Utiliser le configurateur

Parcourir la boutique

drylin® modules linéaires SHT

Rails linéaires avec serrage manuel

  • Avec des garnitures absolument autolubrifiantes et sans entretien
  • Large gamme de systèmes modulaires
Modules linéaires SLW

Rails en T avec serrage manuel

  • Manipulation aisée, sans entretien en cours d'utilisation
  • Guides de rail robustes et résistants à la corrosion
drylin Q HKA

Guide carré avec pince manuelle

  • Guides carrés linéaires flexibles
  • Profilé en aluminium robuste et léger grâce au principe de la chambre creuse
drylin N HK

Système de guidage surbaissé avec pince manuelle

  • Rails de guidage plats pour les petits espaces d'installation
  • Fonctionnement à sec sans entretien et faible usure
drylin WW-HKX

Chariot linéaire avec pince manuelle

  • Chariot linéaire avec pince manuelle intégrée
  • Manipulation sûre et serrage silencieux
drylin R avec pince manuelle

Guide d'arbre avec serrage manuel

  • Chariot avec serrage manuel pour roulements linéaires avec guidage d'arbre
  • Avec boîtier en aluminium anodisé

Rapport de l'utilisateur

curseur de rapport d'utilisateur

Propulsé

Propulsé
Utiliser le configurateur
drylin® modules linéaires SHT

Actionneurs linéaires sur rail

  • Profilés à double arbre en aluminium résistant à la torsion
  • Vis trapézoïdales & rails linéaires
  • Avec pince manuelle et indicateur de position
Modules linéaires SHT

Actionneurs linéaires à double arbre

  • Configuration individuelle des matériaux de l'arbre et de la vis-mère et des longueurs de chariot
  • Réglage entièrement autolubrifiant
Modules linéaires ZLW

Actionneurs linéaires à vis plate

  • Conception extrêmement plate avec disposition latérale de la vis-mère
  • Autolubrifiant et sans entretien
drylin SLWT

Actionneurs linéaires, 2 vis d'entraînement

  • Actionneur linéaire SLW avec double vis-mère et chariot
  • Large surface portante et grande flexibilité dans la conception de l'entraînement
drylin SLN

Actionneur linéaire compact à vis sans fin

  • Conçu pour les espaces d'installation restreints
  • Extrêmement léger et silencieux tout en étant robuste
Entraînement angulaire

Réducteur à renvoi d'angle / Engrenages coniques

  • Boîtier léger
  • Corrosion et autolubrification
  • Rapport de 1:1 à 1:5 disponible

Rapport de l'utilisateur

ajustement de la page et du format pour le curseur des boîtes pliantes

Automatisation

Domaine d'utilisation

Configurer l'entraînement

canapé

Parcourir la boutique

Actionneurs linéaires avec moteurs pas à pas

  • Moteurs pas à pas puissants avec fonction anti-rotation
  • Trouvez le moteur adapté à votre application grâce à l'outil de recherche de produits

Actionneurs linéaires avec système de commande du moteur

  • Système de commande permettant de déterminer les courses, les positions, les vitesses et les temps de chargement.
  • Mise en service rapide, interface utilisateur intuitive

Boîtier de synchronisation Apiro

  • Trousse de boîte de vitesses modulaire pour la synchronisation d'ajustements multiples
  • Pour une automatisation modulaire et rentable

Boîtier à renvoi d'angle pour la synchronisation

  • Boîtier léger
  • Corrosion et autolubrification
  • Rapport de 1:1 à 1:5 disponible

Rapport de l'utilisateur

ajustements automatisés du format dans les emballeuses de films curseur