Change Language :
Conception spéciale ou solution standard? Les clients préfèrent des machines techniquement perfectionnées, mais sans les pièces de rechange élaborées ni les coûts de développement élevés qui accompagnent les machines personnalisées. Westphal Maschinenbau à Hameln prouve que des défis complexes d’ingénierie peuvent être résolus avec des composants igus®. Dans ce cas, un système d’alimentation énergétique a été développé à partir de pièces standard qui fournit un guidage fiable pour les grands tuyaux d’aspiration dans le traitement du bois et des panneaux sandwich. Le résultat est une conception plus propre et plus efficace qui laisse aussi place à de futures mises à niveau de la machine.
Les grands systèmes de collecte de poussière sont essentiels lors du traitement du bois, des profils en aluminium et des panneaux sandwich. Cependant, à mesure que les capacités des machines augmentaient, les tuyaux d’aspiration traditionnels suspendus au plafond sont devenus une limitation importante pour la conception. Gérer plusieurs tuyaux de grand diamètre tout en maintenant la performance et la flexibilité de la machine devenait de plus en plus difficile.
« Pour seulement deux tuyaux, tu repousses déjà les limites », explique René Westphal. « C’est pour ça qu’on a commencé à chercher une meilleure solution. »
Westphal a abordé la recherche avec la même mentalité directe et pragmatique qui définit les relations clients de l’entreprise. La solution idéale devait venir d’un fournisseur offrant à la fois expertise technique et un soutien réactif.
« Nous avons été impressionnés par le soutien que nous avons reçu de l’ingénieur commercial de l’igus®, Wolfgang Bombeck », explique Westphal. « Il nous a rendu visite rapidement, a fourni une proposition bien élaborée en quelques heures, et a continué de nous soutenir tout au long du processus d’installation dès que des questions survenaient. »
La réponse était un système d’alimentation énergétique sur le dos des igus®. En montant séparément les grands tuyaux d’aspiration au-dessus de la chaîne d’énergie, la conception offre un guidage sécurisé pour toutes les lignes de milieu tout en minimisant la taille et le poids globaux du système. La solution aroute en toute sécurité des tuyaux d’aspiration de 250 mm aux côtés de câbles électriques, de fibre optique et pneumatiques, permettant ainsi une utilisation efficace de l’espace d’installation disponible.
La conception légère offre des avantages significatifs en termes de performance. Comme le système d’alimentation en énergie pèse si peu, les servomoteurs de portique nécessitent moins de 1% de leur puissance pour être déplacés. Au total, le système guide 25 conduites distinctes, incluant des tuyaux d’aspiration, des câbles à fibre optique, des câbles d’alimentation et des conduites pneumatiques, tout en fonctionnant à des vitesses allant jusqu’à 197 pi/min et à des accélérations de 4,9 pi/s².
À mesure que les conceptions de machines continuent d’évoluer, une gestion fiable des câbles et des boyaux devient encore plus importante. Westphal construit déjà des machines avec plusieurs portiques et jusqu’à 12 axes, avec des concepts futurs qui devraient inclure jusqu’à 16 axes et des longueurs de course dépassant 130 pieds. Les systèmes d’alimentation énergétique comme celui-ci offrent la flexibilité nécessaire pour soutenir des conceptions de machines de plus en plus complexes tout en maintenant un fonctionnement fiable et une facilité d’entretien.
La construction rigide à barres transversales et la conception optimisée du support permettent au système de gérer de longues distances avec une usure minimale, laissant des réserves de performance considérables pour les applications futures.
Adaptable aux conceptions futures
La flexibilité et la possibilité d’améliorer les machines de Westphal dépendent fortement des performances du système d’alimentation énergétique de l’IGUS®.
« Ces systèmes sont essentiels pour guider de manière fiable les tuyaux et câbles à travers plusieurs axes et portiques », explique René Westphal. « Les clients veulent de plus en plus des machines plug-and-play avec un routage centralisé pour l’alimentation, les données, l’air comprimé et les systèmes d’extraction de poussière. »
À mesure que les conceptions de machines continuent de croître en taille et en complexité, les exigences en matière de gestion des câbles et des tuyaux augmentent également. Westphal exploite déjà des machines avec trois portiques indépendantes et 12 axes, et les conceptions futures devraient inclure jusqu’à 16 axes avec des distances de course supérieures à 130 pieds.
Gérer les lignes d’alimentation, de données, pneumatiques et d’extraction nécessaires pour des systèmes de cette échelle serait extrêmement difficile sans systèmes d’alimentation énergétique haute performance. En combinant l’expertise de Westphal en machines avec la technologie de la chaîne énergétique igus®, les entreprises ont créé une solution qui soutient à la fois les applications actuelles et les futures innovations mécaniques.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.