Protégé en permanence : Chaîne d'énergie 3D pour les robots à 6 axes dans l'industrie automobile

Des tubes ondulés se sont rompus et ont entraîné des arrêts de production coûteux.

Profil

  • Ce qui était nécessaire : twisterchain, triflex R, triflex RS
  • Exigences : les tuyaux de protection fournis par l'usine sont en permanence déchirés ou usés, ce qui entraîne des arrêts de production; l'entreprise recherchait donc une solution qui offrirait une protection sûre et durable tout en étant capable de s'adapter aux mouvements complexes dans tous les axes.
  • Secteur : industrie automobile
  • Succès pour le client : sur les différents axes, les différentes applications de chaînes démontrent parfaitement leurs atouts; elles guident les câbles de façon sécuritaire dans les séquences de mouvements complexes, réduisent les temps d'arrêt et apportent stabilité et sécurité.
Robot 6 axes avec twisterchain

Problème

Solution

Sur l'axe 1, l'axe rotatif, le système d'alimentation en énergie "twisterchain" fait ses preuves. Il est ici utilisé avec un mouvement rotatif de 180°.

La trousse compacte "triflex RS" est utilisé sur les axes 4 à 6. Grâce à ce module universel, la chaîne d'énergie est toujours guidée parallèlement au bras du robot, ce qui permet d'économiser de l'espace.

Échantillons et téléchargements gratuits

triflex 10 conseils

10 conseils pour l'approvisionnement en énergie du robot

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

boîte d'échantillons triflex

Boîte d'échantillons gratuite triflex® R

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

David Sandiland
David Sandiland

Robotics Product and Sales Manager

+1 800 521 2747Courriel