Chaîne énergétique à roulement rapide et silencieux
Le brin supérieur et le brin inférieur de la chaîne d'énergie du système "P4" sont décalés l'un par rapport à l'autre lorsqu'ils roulent. Par conséquent, les rouleaux profilés en plastique optimisés sur le plan tribologique ne roulent pas sur eux-mêmes mais sur une surface large et continue, ce qui augmente encore la durée de vie de la chaîne d'énergie. En outre, le pas des maillons de la chaîne est le même avec ou sans rouleau, ce qui signifie que, radialement, la chaîne d'énergie en mouvement est particulièrement silencieuse et exempte de vibrations. Les rouleaux eux-mêmes sont intégrés de manière permanente dans les sections latérales. Sur demande, le système peut également être fourni avec des traverses "auto-glide" adaptées aux câbles et un système d'auge spécial.
Dix mètres par seconde
Ces caractéristiques conviennent parfaitement à l'alimentateur linéaire à grande vitesse "" . Sascha Verch, responsable de la conception mécanique chez Schuler Automation : "La réactivité dynamique est essentielle. En ce qui concerne la manipulation des plaques, la vitesse et l'accélération, qui étaient de 6 m/s et 16 m/s2 respectivement, sont maintenant de 10 m/s et 20 m/s2 respectivement." La course totale est de 10,5 m et la chaîne d'énergie de 6,2 m de long. Lors de la conception du système, la décision a été prise en faveur d'une chaîne d'énergie "P4.56" (hauteur intérieure de 56 mm) sur la base d'essais effectués au préalable. Les rouleaux profilés roulent sur une tôle spécialement conçue à cet effet dans la zone non soutenue de la chaîne d'énergie. Ainsi, la chaleur et donc l'usure sont réduites grâce aux valeurs dynamiques élevées et la partie supérieure de la chaîne d'énergie est guidée de manière fiable.