Guidage fiable des câbles dans le système d'exposition des pelouses VELTINS Arena

Des chaînes d'énergie optimisées contre l'usure et des câbles résistants à la torsion réduisent les besoins d'entretien

Profil

  • Ce qui était nécessaire : application mobile comprenant des travaux lourds et une forte abrasion/exposition aux éléments.
  • Exigences : Les rayons UV, la pluie et les fluctuations de température exigeaient des composants robustes. Les différentes courses devant être accompagnées de guides-câbles, un système léger était également souhaité.
  • Secteur d'activité : Ingénierie agricole
  • Succès pour le client : Les chaînes d'énergie à rouleaux réduisent les forces de poussée et de traction sur une distance de 120 mètres. Associées à d'autres chaînes d'énergie compactes pour des courses courtes dans le système et aux câbles chainflex correspondants, elles permettent d'atteindre une longue durée de vie et de réduire les coûts d'entretien.

Problème

Solution

motion - magazine des systèmes de la chaîne énergétique®

Motion Magazine