Problème
Avec ses 120 ans d'histoire, Messer Cutting Systems est synonyme d'excellence en matière de technologie de coupe. Avec cinq sites Web de production dans le monde, elle fabrique des machines de découpe thermique qui répondent aux normes les plus strictes de l'industrie de la tôlerie.
Actuellement, l'un des projets phares de Messer est l'installation MultiTherm, qui, en plus de découper des tôles, permet d'intégrer un dispositif supplémentaire pour découper des bandes d'acier non allié selon des spécifications individuelles. Neuf bandes de métal peuvent être traitées simultanément et des pièces de structures métalliques peuvent être fabriquées en différentes tailles, le tout de manière entièrement automatisée. La machine permet également le découpage au plasma (droit ou biseauté), l'oxycoupage avec différentes torches, le marquage des pièces, ou une combinaison de tous ces procédés, avec des unités longitudinales disposées côte à côte pour garantir des coupes de haute qualité. Le Multiterm peut accueillir 11 suspensions de coupe / torches (10 installées à l'avant et une à l'arrière). Pour accueillir les câbles et les tuyaux de façon sécuritaire dans un espace très limité, une importance particulière a été accordée au système d'alimentation en énergie. Les machines sont conçues pour fonctionner sans interruption ni défaillance, même dans des environnements sales et abrasifs. A ce jour, les machines Messer sont utilisées depuis plus de 15 ans sans aucune défaillance technique ni rupture de câble ou de tuyau. "Nous sommes préparés aux pires conditions environnementales," explique Maxwell Santos, CTO chez Messer.