Le nouvel écrou à vis de précharge

Nouvelles tailles de filets

Jeu axial minimal

Écrous à vis de précharge à jeu réduit

N° de pièceFild1d2d3d4d5b1b2Charge axiale maximale [N]
DST-JFRM-PL-0001-DS8X2DS8x282038.128.25.241-464.840
DST-JFRM-PL-0001-DS8X8DS8x882038.128.25.241-464.840
DST-JFRM-PL-0001-DS8X10DS8x1082038.128.25.241-464.835

Les dimensions du nouvel écrou à vis de précharge dryspin® en un coup d'œil

Un Autre information importante :

Dimensions

Les dimensions des vis sans fin dryspin®

Vis à tête adaptée

Vous êtes à la recherche des bonnes vis à métaux?

Que faire en cas de jeu axial indésirable?

Précharger l'écrou de la vis d'entraînement avec le filetage dryspin®

  • Fonctionnement propre grâce à l'absence de lubrification et d'entretien
  • Jeu axial minimal sans réajustement
  • Positionnement précis et mouvements d'entrée
  • Fonctionnement plus doux et moins de vibrations grâce à la combinaison du profil de filetage dryspin® et de la précontrainte de l'écrou de la vis-mère.
technologie dryspin

Essayez vous-même la technologie dryspin®

Avec l'aide de l'échantillon gratuit de vis sans fin

Commander en ligne :

Taille du filet

Envoyer une demande de contact :

Demande de contact

Obtenir plus d'information :

Image de l'USP