Robots low cost comme système complet ou solution sur mesure


Avantages des robots low cost modulaires
  • Approche modulaire
  • Faibles coûts
  • Grande flexibilité : effecteurs terminaux au choix
  • Construction légère
  • Précision ≤ 1 mm
  • 2 à 5 degrés de liberté (DOF)
  • Amortissement en 4 à 7 mois (en fonction de la version et du degré d'intégration)
  • Sans entretien, pas besoin de graissage
  • Téléchargement gratuit de fichiers CAO
  • Conception et simulation en ligne de robolink 
  • Avec ou sans moteurs
  • Avec ou sans carte de pilotage
Système modulaire robolink Principe modulaire : commander un robot sous forme de module complet ou sous forme de pièces.

Achat de robots complets prêts à l'emploi

robolink® DP

Le flexible : bras articulé robolink®

Découvrir robolink®
Robot Delta drylin®

Le rapide : Robot Delta drylin®

Découvrir Robot Delta
Portiques drylin

Le modulaire : Portiques drylin®

Découvrir les Portiques 3D

Réducteurs à vis sans fin

Construction simple et économique de robots industriels

Commande Robot Control

Logiciel Robot Control

  • Programmation, simulation et pilotage intuitifs de robots
  • Configurez une solution d'automatisation qui sera utilisable immédiatement
  • Pour différentes cinématiques de robot, par exemple robots Delta, portiques et bras articulés

 
Logiciel Gratuit
Designer robolink

Configuration et commande de robots sur mesure avec le desginer robolink®

  • Configurez le robot à bras articulé robolink® répondant à vos besoins et simulez-en les mouvements.
  • Un robot robolink® complet avec nomenclature en quelques clics seulement.
     

     
Designer robolink®
Kit de démarrage Apiro

Nouveaux réducteurs modulaires drygear® Apiro

  • Le système modulaire Apiropermet de réaliser des applications très variées de manière modulaire et économique.
  • Par exemple avec différentes multiplications, sous forme de couronnes d'orientation et d'axes rotatifs, pour le réglage d'allées ou des opérations avec pousseurs.
  • Testez les réducteurs modulaires avec notre kit de démarrage Apiro.

Combiner vos composants sur RBTX.fr

La plateforme dédiée à la robotique signée igus®

  • Amortissement rapide grâce à des composants low cost de fabricants de renom.
  • Compatibilité garantie des composants choisis.
  • Commande sans risque grâce à la garantie de retour de 30 jours
Accéder à RBTX

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG