robots dans la production de carrosseries

Systèmes d’alimentation énergétique multi-axes Robots de construction de coques de carrosserie

Aucun temps d’arrêt et plus de 100 000 $ économisés chaque année grâce à Triflex® R

Profil

  • Ce qu’il fallait : sac de robes robotiques triflex R avec système de rétraction compact.
  • Exigences : le système d’alimentation en énergie devait avoir une très grande résistance à la traction et un faible poids mort. Avec une accélération de 0 à 2 m/s, le système doit résister à des forces très élevées ainsi qu’à des conditions environnementales défavorables comme la poussière de soudure.
  • Industrie : Production automobile
  • Succès pour le client : Il n’y a plus de temps d’arrêt du système à cause de faisceaux de câbles brisés, tous les robots fonctionnent sans problème, l’investissement s’est amorti en très peu de temps.
chaîne d'énergie triflex

Problème

Solution

Modernisé avec succès du début à la fin

Au total, il y avait quatre robots à problèmes, pour lesquels nous devions faire face à des conditions spatiales extrêmement serrées. Ils ont tous été équipés de la trousse triflex R d'igus et ne posent plus de problème. Les fermetures d'usines précédentes appartiennent désormais au passé.

Steffen Modes

Responsable de l'entretien, de la construction de la carrosserie chez MON Automotive Deutschland

chaîne d'énergie triflex
chaîne d'énergie triflex

Échantillons gratuits et téléchargements

triflex 10 conseils

10 conseils pour l’alimentation énergétique du robot

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

boîte d'échantillons triflex

Boîte d’échantillons triflex® R gratuite

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

david sandiland
David Sandiland

Robotics Product and Sales Manager

(905) 760-8448Courriel