Mesure de l'usure sur un arbre spécial

Les polymères dry-tech® iglidur® X et J convainquent par leur faible usure dans un test avec un arbre spécial d'un client

Mesure de l'usure

Données du problème :

Afin de pouvoir proposer au client la meilleure solution qui soit en termes tribologiques, le comportement à l'usure de films lisses drylin® en iglidur® X (XUM) et J (JUM) est directement testé sur l'arbre en inox 304 du client. Les deux films lisses couvrent une distance de 310 km en translation sur les arbres spéciaux, dans les conditions réelles de l'application, et sont ensuite mesurés.

Résultat du test :

L'essai a démontré que les deux matériaux ont un très faible taux d'usure mais que l'iglidur® X se distingue quand même par un taux extrêmement bas de 0,21 µm/km. Ce test proche de la pratique effectué pour le client sur les arbres spéciaux mis à disposition par ce dernier a permis de confirmer que les arbres convenaient et de déterminer le meilleur matériau pour l'application (en l'occurence de l'iglidur® X).

drylin® linear plain bearings application examples

Overview of drylin® linear bearings applications



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG