Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Tri rapide et efficace de pièces en plastique avec un robot Delta drylin

  • Solution requise : solution d'automatisation économique et efficace pour la manipulation de pièces en plastique
  • Exigences : amortissement rapide, nombre de picks/minute aussi élevé que possible
  • Matériel : robot Delta drylin
  • Secteur : fabrication de vitrages coupe-feu
  • Avantage pour le client : forte baisse des coûts, tâche en moins pour le personnel, changement de format rapide
     
     
Demander conseil pour une application précise
Pick and place avec robot Delta

L'application :

La société Vetrotech Saint-Gobain mise sur l'automatisation économique pour la fabrication de vitrages coupe-feu. Le robot Delta drylin trie des produits en vrac sur des palettes prédéterminées pour leur traitement ultérieur en production. L'automatisation épargne une tâche au personnel et réduit nettement les coûts. Le système robotique permet aussi d'avoir une plus grande flexibilité grâce à des changements de format rapides et il peut être étendu à volonté.
Lors de la fabrication de vitrages coupe-feu, le verre feuilleté est entouré d'une masse qui doit procurer une protection en cas d'incendie. Auparavant, un liquide doit toutefois être injecté dans des espaces vides spéciaux entre les feuilles. De petits bouts de plastique sont utilisés pour réserver la place requise.  Ils sont placés dans les formes prédéterminées par le robot Delta, donc de façon automatisée, avant que les feuilles ne soient pressées.  

Le problème :

La fabrication se faisait auparavant de la manière suivante : les petites flèches en plastique étaient placées manuellement dans des formes prétéderminées, prises par un robot puis positionnées pour « garder la place » que prendrait ensuite le liquide résistant au feu. Ce travail monotone était effectué par des employés en plus de leurs tâches quotidiennes et représentait une tâche supplémentaire. La solution d'automatisation devait être suffisamment efficace pour être rentable tout en fournissant des résultats fiables.

La solution :

Le robot Delta drylin est idéal comme solution d'automatisation économique.
Les moteurs pas à pas drylin NEMA ainsi que des codeurs intégrés permettent une manipulation rapide et précise. La construction légère en aluminium et en polymère rend ce robot Delta extrêmement économique avec un prix inférieur à 5.000 euros et lui confère une grande rapidité avec un taux d'au moins 30 picks à la minute. Cette solution d'automatisation accélère considérablement le processus de fabrication et s'amortit en douze mois. Elle épargne aussi ce travail aux employés qui peuvent effectuer des tâches plus gratifiantes.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG