Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Nouveau sur Anuga FoodTec '24

Etude de l'Université RWTH d’Aix-la-Chapelle | Heineken et sa préservation des ressources

« Responsabilité ». La devise du directeur d’Anuga FoodTec de cette année met clairement l’accent sur l’utilisation économique des ressources dans la production, tant pour les fabricants que pour les fournisseurs.

Une étude conjointe de l’université technique RWTH d’Aix-la-Chapelle et d’igus montre comment Heineken Brésil réduit ses coûts et son émission de CO 2-eq en passant à des paliers sans graisse et sans entretien en polymères hautes performances.
 
Plus d’informations sur l’étude

Technologies numériques

Technologies numériques

Préservation des ressources : Comment Heineken peut économiser 28 tCO2 par an avec des paliers en polymères.

Economies réalisées grâce à des paliers lisses polymères chez Heineken Brésil Economies possibles chez Heineken dans le monde entier alors qu’elle remplace les paliers en polymères dans les convoyeurs. Une extrapolation basée sur les données de Heineken Brésil.

L’étude

Une étude conjointe de l’université technique RWTH d’Aix-la-Chapelle et d’igus s’est penchée pour la première fois sur les coûts liés à l’utilisation de paliers en polymères igus sans graisse à la place de paliers métalliques classiques.

L’étude est consacrée à différentes applications clientes de 9 entreprises dans les domaines de la technique d’automatisation, des engins de chantier, du secteur agricole, du secteur alimentaire, de l’emballage et du remplissage. Le groupe brassicole Heineken et sa branche brésilienne. Sur la base d’entretiens avec des experts dans les entreprises, des déclarations ont été faites sur l’utilisation de lubrifiants et les coûts de personnel par exemple. L’étude calcule également l’effet sur l’environnement pour la première fois.

Les résultats | Des économies chez Heineken, au Brésil et dans le monde

L’une des applications clients examinées concerne les bandes de transport dans la filiale brésilienne du groupe brassicole Heineken. Ils se sont intéressés à 600 logements dans les bandes de convoyage qui fonctionnent maintenant sans lubrification externe grâce au passage de paliers métalliques à des paliers en polymère.
Les chercheurs ont calculé que 180 kg d’équivalentCO2 économisés sur un an.

Si les 160 filiales Heineken passaient toutes aux paliers en polymère, l’entreprise pourrait économiser plus de 28 814 kg d’équivalentCO2 par an. En extrapolant, cela équivaudrait également à 20 tonnes de lubrifiant équivalant à 450 478 euros par an et à 5,4 millions d’euros au titre des coûts de main d'œuvre .

Ces produits permettent de passer à une technologie sans graisse.

Elargissement de la gamme de patins

Elargissement de la gamme de patins

 Nouveau  boîtier en polymère pour des calottes échangeables sans entretien. Boîtiers pour paliers appliques à 2 trous et 4 trous ainsi que pour les paliers à semelle.
Roulement palier igubal®

Roulement palier igubal®

 Nouveau  montage rapide et économique avec les calottes échangeables. Maintenant disponibles en iglidur A350 convenant aux produits alimentaires.
xiros à grande endurance

Roulement à billes à grande endurance

 Nouveau  Durée de vie jusqu’à 21 fois plus longue qu' avec le standard très endurant à cage en xirodur B180.


Economie circulaire : La plateforme « chainge » : le recyclage facile

Nous récupérons les vieilles chaînes porte-câbles. S’il est en fin de durée de vie, vous pouvez nous envoyer votre chaîne porte-câbles, même si elle vient d’un autre fabricant. C’est possible grâce à notre programme de recyclage chainge.
L’ancien matériau est trié par type de matérieux, nettoyé et transformé pour avoir la qualité d’un matériau neuf. « Nous avons aussi créé une plateforme où clients et fournisseurs de matériaux recyclés peuvent se retrouver.
Plus d’informations sur le recyclage et sur chainge.
Sigle chainge La plateforme chainge permet le recyclage simple de polymères techniques et industriels.
Icône chainge Agrandir l’image. Le cycle chainge, du matériau usagé au produit nouvellement recyclé.

Ces produits se composent jusqu’à 100 % de granulés recyclés et proviennent de notre programme chainge.

cradle-chain

La première chaîne porte-câbles en matériau recyclé de qualité neuve. Testé dans le laboratoire igus.

Roulement à billes éco

Roulement à billes en matériau recyclé, par exemple à base de carottes de production de moulage par injection.

Douilles linéaires recyclées

Guidage linéaire pour arbres ronds avec boîtier 100 % recyclé

Palier lisse N94

 Nouveau  Palier lisse sans graisse composé de 94 % de matières premières renouvelables.

ECO P210

 Nouveau  Le nouveau matériau à base de granulés recyclés, durable et économique.


Sécurité / hygiène des produits : Conception de machines répondant aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011.

FDA, UE 10/2011, 3-A. De nombreuses normes réglementent les matériaux utilisés dans les milieux sensibles en termes d’hygiène. Nous disposons d’une vaste gamme de produits dédiés au secteur des produits alimentaires et des boissons et sommes à la recherche d’un produit répondant à chacune des exigences. Pour simplifier les choses, nous avons regroupé sur une même page toutes les catégories de produits et les principales informations sur l’homologation de nos matériaux.
Voir les produits et les informations.
Produits en design hygiénique Avec une vaste gamme de produits en design hygiénique, toutes les applications peuvent être mises en pratique.
Icône chainge Agrandir l’image. Les matériaux igus et leurs conformités alimentaires.

Ces produits ont été conçus pour les zones sensibles en termes d’hygiène du secteur alimentaire et des boissons.

Conformité alimentaire

Ces produits sont conformes aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011. Aperçu des données.

Inox

Tables linéaires, roulements à billes et autres produits en inox résistants à la corrosion.

PFAS / PTFE

Les produits critiques en termes de PFAS sont souvent indésirables. Nous vous montrerons les alternatives.

Rail en design hygiénique

 Nouveau  Bactéries et germes n’ont aucune chance de survie. L’alternative aux systèmes à billes conforme aux exigences du FDA.

Axe linéaire au design hygiénique

 Nouveau  Réglage de format hygiénique. Axe à vis conforme aux exigences du FDA.

Couronne d'orientation au design hygiénique

 Nouveau  Couronne d'orientation en design hygiénique pour un nettoyage en place (NEP ou CIP en anglais).

chainflex PFAS/PTFE

 Nouveau  Les câbles chainflex sont sans PTFE/PFAS.

Rotule lisse détectable

 Nouveau  Matériaux autolubrifiants pour les calottes, conformes aux exigences du FDA.


Technologies numériques : Connaître les cycles de vie des produits, prédire les pannes, éviter les coûts.

Avec la surveillance constante de l’état i.Sense, vous avez toujours un aperçu de vos équipements. Avec i.Cee connectez vos équipements de production à l’Internet des objets (IoT) ou à votre réseau local et ayez la possibilité d’une maintenance prédictive.
Avec les plastiques intelligents – des systèmes de chaînes porte-câbles, des câbles chainflex, des guidages linéaires et des paliers lisses équipés de capteurs intelligents – nous avons pour objectif de rendre des solutions d’automatisation complexes aussi simples que possible et compatibles avec l’industrie 4.0.
Tout savoir sur les capteurs / les plastiques intelligents.
smart plastics Le terme « plastiques intelligents » désigne des capteurs destinés aux chaînes porte-câbles, aux câbles et aux paliers.
Surveillance des câbles CF. Q Module de surveillance des câbles i.Sense CF.Q dans l’armoire électrique.

Ces solutions permettent d’éviter les immobilisations imprévues des équipements.

Surveillance des câbles CF. Q

Eviter les arrêts imprévus d’équipements dus à des défaillances de câbles.

Surveillance de la chaîne

Mesurer les forces de traction et de poussée ou détecter les ruptures à temps.

Surveillance des stocks

Capteurs intelligents pour paliers lisses, couronnes d'orientation et guidages linéaires.

Palier applique avec capteur

 Nouveau  Ce palier applique intelligent surveille constamment l’état de la calotte.

Capteurs pour câbles

 Nouveau  Détecter à temps les contraintes sur les câbles. Nouvelle indication optique de l’état pour la surveillance des câbles.

igus GO

Découverte en quelques secondes du potentiel d’optimisation d’applications

Reconnaissance des pièces de rechange par l'IA

Identification facile des pièces de rechange pour une réduction considérable du temps de recherche.

Salon virtuel et roadshows

En virtuel chez nous

Réserver maintenant une visite virtuelle de notre stand de 400 m2 ou explorer seul.
Demander une visite guidée

Dans vos locaux

Nous nous rendons dans vos locaux avec notre stand de salon mobile. Avec les produits adaptés à votre application. Dont vous pourrez juger par vous-même.
Fixer un rendez-vous


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG