Entraînements à vis drylin®
signés igus®
Demander des renseignements

Vis et écrous dryspin®

Dans la plus grande boutique en ligne au monde dédiée à ces produits

Les entraînements à vis drylin® et la technologie dryspin® font appel au principe de la technologie linéaire sans graisse.  Les entraînements à vis drylin® et la technologie dryspin® garantissent une durée de vie et un rendement encore accrus grâce à des écrous en polymères et à des vis aux caractéristiques et aux géométries adaptées.


Réduisez le temps consacré à l'étude et optimisez votre processus d'approvisionnement. Vis trapézoïdales, hélicoïdales et métriques sont disponibles en plus de 5.000 variantes pour la gamme standard, sur stock. Vous pouvez également configurer en ligne votre solution spéciale, une opération simple et rapide.

Boutique en ligne

Je connais déjà les entraînements à vis drylin® de la société igus et je sais aussi quelles caractéristiques il me faut pour mon produit.

Aller à la boutique en ligne

Configurateurs

J'aimerais configurer mon entraînement à vis sur mesure et en calculer la durée de vie moi-même en ligne.

Configuration en ligne

Informations / FAQ

J'ai des doutes quant au choix des bons produits pour les entraînements à vis drylin® pour mon application et j'ai besoin de plus amples informations.

Demande d'informations

Applications

J'aimerais avoir plus d'informations sur les domaines d'utilisation et sur les applications des entraînements à vis drylin.
 

Découvrir des applications (page en anglais)

Ecrous pour vis filetées

Ecrous pour vis filetées ► 7 matériaux au choix et fonctionnement sans graissage
► Faible coefficient de frottement & et rendement élevé
► Jusqu'à 50,9 % d'économies à l'achat

Vis

Vis ► Configuration en ligne
► Inox, acier ou aluminium anodisé
► Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus

Formes spéciales & accessoires

Formes spéciales et accessoires ► Formes spéciales pour tous types d'applications
► Accessoires pour écrous et vis
► Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller

Contenus intéressants pour les entraînements à vis

Nouveaux produits, sites web, billets de blog, etc.


Solutions sur mesure configurables en ligne


  • Assistance pour la sélection du système à vis le mieux adapté à votre application
  • Calcul de la durée de vie pour la configuration d'entraînement à vis souhaitée
  • Téléchargement au format PDF avec tous les détails de l'application souhaitée
  • Affichage du prix et du délai de livraison de votre configuration
Système d'expertise
  • Usinage du tourillon sur mesure sans logiciel de CAO
  • Plan coté 2D et fichier Step 3D générés directement en ligne
  • Calcul direct du prix 
  • Commande immédiate en ligne ou demande d'offre
  • Configuration individuelle de vis à pas inversé
Configurateur

La technologie dryspin®

Rendement élevé et faible usure

La technologie à filet hélicoïdal dryspin brevetée a été mise au point en 2015 par igus et offre de nombreux avantages par rapport aux vis hélicoïdales conventionnelles. L'angle de flanc plat permet de convertir de manière efficace la force appliquée en un mouvement de translation. La technologie dryspin confère aux vis hélicoïdales une durée de vie et une efficacité encore accrues grâce à ses écrous en polymères et à ses vis et aux géométries adaptées. La forme arrondie des flancs des dents permet de réduire la surface de contact entre la vis et l'écrou, ce qui permet à son tour à l'ensemble de fonctionner pratiquement sans bruit et sans vibration sous charge.
 
Grâce aux écarts plus grands entre les différents pas dryspin, la part de polymère optimisé en termes tribologiques dans les pas a augmenté (facteur de 1,3). La présence accrue de matériau résistant à l'usure ainsi qu'un rendement plus élevé sont décisifs pour obtenir une durée de vie jusqu'à 5 fois plus élevée que celle des vis hélicoïdales conventionnelles.
 
Faites aussi appel à notre service d’usinage , nous fabriquons des vis prêtes à être montées suivant vos spécifications. Utilisez pour cela notre configurateur de vis ou envoyez-nous un plan.Nous vous soumettons une offre.


Entraînements à vis


 
Echantillons dryspin®

Votre propre échantillon de système à vis et de nombreuses informations

  • Sans graisse et sans entretien
  • Rendement plus élevé
  • Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie du pas de la vis
  • Résistance aux agents chimiques
  • Mouvement sans bruit et sans vibrations grâce à la géométrie arrondie des filets
  • Calcul en ligne de la durée de vie
Demander un échantillon gratuit

100% sans graisse

Durabilité

Nos entraînements à vis n'ont pas besoin de la moindre goutte d'huile Un avantage pour le client qui est aussi bénéfique à l'environnement. De plus,  nos matériaux optimisés en termes tribologiques  génèrent moins d'usure et ont donc besoin de moins d'énergie.
Moins d'usure


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG