Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Rouleaux pour sabres tournants igus
sans entretien et sans graisse

Rouleaux pour sabres tournants iglidur
 
  • Pour les tout petits rayons de renvoi
  • Sans entretien, sans le moindre apport de graisse
  • Résistance aux températures et aux agents chimiques
  • Pour le contact avec des produits alimentaires (conformément aux exigences du FDA, du règlement européen 10/2011, du Japan Food Safety Act)
Vue d'ensemble de la gamme

Nos matériaux pour les sabres tournants

Rouleau pour sabre tournant en iglidur A180

iglidur A180

  • L'universel conforme aux exigences du FDA
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Pour les applications en milieu humide
  • Vitesses jusqu´à 0,3 m/s*
Rouleau pour sabre tournant en iglidur A250

iglidur A250

  • Grande résistance à l’usure
  • Conformité aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Très bon coefficient de frottement
  • Pour une précontrainte élevée de la bande et des vitesses jusqu´à 0,7 m/s*
Rouleau pour sabre tournant en iglidur A350

iglidur A350

  • Le marathonien dans le domaine alimentaire
  • Pour les températures allant jusqu'à +180 °C
  • Conformité aux exigences du règlement européen 10/2011 CE et du FDA
  • Vitesses jusqu´à 0,5 m/s*
Rouleau pour sabre tournant en iglidur P210

iglidur P210

  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Matériau convenant à de nombreuses applications
  • Résistance extrêmement élevée à l'usure
  • Vitesses jusqu´à 0,5 m/s* 
Rouleau pour sabre tournant en iglidur H1

iglidur H1

  • Le marathonien avec une grande résistance aux agents chimiques
  • Grande résistance à l’usure dans des conditions extrêmes
  • Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques
  • Pour une précontrainte élevée de la bande et des vitesses jusqu´à 0,7 m/s*
*En fonction de la précontrainte de la bande.

Longueurs et formes au choix pour vos rouleaux pour sabres tournants

Rouleaux pour sabres tournants à géométrie spéciale, moulés par injection

Fabrication en moulage par injection...

Nous fabriquons en moulage par injection des rouleaux sur mesure, parfaitement adaptés à votre application. Envoyez-nous une demande sans engagement et nous vous conseillerons pour le choix du matériau et du procédé de fabrication.


Examen de l'usure dans le laboratoire de tests

Banc d'essai : charge de 1 N/mm2, vitesse de 0,3 m/s

Nos rouleaux pour sabres tournants sont testés en conditions d'emploi réelles dans notre laboratoire de tests afin de pouvoir vous donner des indications précises sur le taux d'usure des matériaux iglidur utilisés. Ont été testés quatre matériaux iglidur ainsi que du PET-P et du POM-C. Les rouleaux pour sabres tournants ont aussi été testés sur des arbres en 304L et en acier étiré pour pouvoir également fournir des informations sur le comportement à l'usure en fonction du matériau de l'arbre.  

Taux d'usure de différents matériaux iglidur pour rouleaux pour sabres tournants

Charge : 1 MPa, vitesse de 0,3 m/s et de 0,6 m/s

Ont été testés des rouleaux pour sabres tournants en différents matériaux iglidur associés à des arbres en 304L. Les matériaux ont été testés à des vitesses de 0,3 m/s et de 0,6 m/s. 
 
Test d'usure rouleaux pour sabres tournants
Taux d'usure de différents matériaux iglidur pour rouleaux pour sabres tournants

Application dans le secteur du conditionnement/de l'emballage

Moins il y a de transferts entre les bandes de convoyage et mieux c'est pour le transport de produits tels que bouteilles ou bocaux par exemple. L'encrassement des paliers et des rouleaux, par la poussière de verre par exemple, est un problème. Les produits à transporter ne doivent pas non plus courir le risque d'être contaminés par des lubrifiants. Les rouleaux pour sabres tournants igus garantissent ici un transport fiable avec peu de frottement.
Casiers de bouteilles sur rouleaux pour sabres tournants

Rouleaux pour sabres tournants pour la fabrication de biscuits

Application de traitement de produits alimentaires

Les produits de boulangerie avant cuisson ne sont pas les seuls à placer les constructeurs de machines face à des problèmes difficiles. Si l'on place deux bandes de convoyage juste l'une au bout de l'autre, on a un espace entre ces deux bandes en raison des rayons des rouleaux de renvoi. Le risque ? Que des produits aussi fragiles que les produits boulangers ou pâtissiers crus glissent dans l'espace entre les bandes de convoyage.
 
Pour que ces produits puissent être transférés sans dommage d'une bande à l'autre, il convient d'avoir des rayons de renvoi aussi petits que possible pour que l'espace entre les bandes soit lui aussi minimisé.  

Entretien : l'analyse de la valeur dans les secteurs de l'emballage et des produits alimentaires

Lars Braun, Responsable sectoriel emballage et conditionnement chez igus® GmbH, parle du rôle de l'analyse de la valeur pour le secteur de l'emballage, des produits alimentaires et des boissons et explique comment cette approche joue sur la mise au point des produits chez igus.
 
Qu'entend-on exactement par analyse de la valeur ? Pour le résumer, l'analyse de la valeur est une méthode de réflexion structurée qui permet par exemple de mettre au point des innovations ou des projets. Elle s'applique à avoir une valeur et/ou une utilité aussi élevée que possible tout en utilisant aussi peu de ressources que possible.

Quels sont les avantages des rouleaux pour sabres tournants iglidur ?

Robustesse
Robustesse
: Ils résistent aux températures élevées, aux fortes vibrations, etc.
#ERR ID Unknown85#
Résistance à la saleté
: Ils peuvent être utilisés même en présence de sable, de copeaux et de poussière.

 


 
Insensibilité à la corrosion

Absence de corrosion
: Ils sont insensibles à la corrosion et résistent aux agents chimiques pour une utilisation en immersion.

Hygiène
Hygiène
: Ils n'ont pas besoin de lubrification externe et sont conformes aux exigences du FDA.
Faible poids
Faible poids
: Plus légers que des rouleaux de renvoi contenant du métal
Grand choix de matériaux
Variété
: Les différents matériaux disponibles permettent une adaptation parfaite à votre application.

Demander des conseils

Entretien avec un technico-commercial itinérant igus Nos collaborateurs vous conseillent volontiers.
Par E-mail, par téléphone ou sur place dans vos locaux.
Choisissez comment vous souhaitez être contacté(e).  

Qu'est-ce qu'un iglidur ?

Paliers lisses iglidur grossis à la loupe De quoi sont constitués les matériaux iglidur ? 
Comment l'effet auto-lubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement des paliers lisses iglidur.

Rouleaux de guidage

Rouleaux iglidur Sans entretien et robustes
: Les rouleaux de guidage iglidur sont maintenant disponibles sur stock, dans différentes formes ou peuvent être fabriqués sur mesure.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG