Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Solutions propres pour machines de fabrication de pneumatiques avec les polymères igus®

Dans le secteur de la fabrication de pneus, l'absence de graisse et l'insensibilité à la saleté sont absolument primordiales. Les polymères igus, sans entretien et optimisés en termes tribologiques, répondent à ces exigences et à bien d'autres. Ils n'ont pas besoin de lubrifiants externes et offrent une grande résistance quelle que soit la vitesse. Avec plus de 100 000 références sur stock, igus® offre un vaste système modulaire dans les domaines du guidage de l'énergie et des câbles, de la protection des câbles, des câbles souples ainsi que des paliers lisses fonctionnant à sec sans entretien pour tous les types de mouvements.

Avantages des produits igus :

  • Fonctionnement à sec et résistance à la corrosion
  • Convient aux températures élevées
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Grande robustesse mécanique, produits solides
  • Amortissement des vibrations
  • Durée de vie élevée, calculable
  • Montage facile

Bannière nouveautés 2022
Axe 7 pour tous les robots
PROFINET prêt à raccorder avec connecteurs Binder
Partenaire multi-matériaux rigide pour iglidur i190 et pour les composants structurels

Pour découvrir toutes les nouveautés 2022, c'est ici.

Ligne orange

Chaîne porte-câbles Série E2/000
Chaîne porte-câbles Série E4.1
Câble de commandes chainflex® CF5/CF6

Machine de production de pneumatiques

Machine de production de pneumatiques

Mesure automatique de l'uniformité

Mesure automatique de l'uniformité

Robot d'entreposage

Robot d'entreposage

Portique

Portique

Installation de vulcanisation

Installation de vulcanisation

Produits souvent utilisés pour la fabrication de pneus

E2/000

Chaîne porte-câbles E2/000

  • Hauteurs intérieures de 21 à 45 mm
  • Ouverture de la gauche et de la droite
  • Division interne modulaire et polyvalente
E4.1

Chaîne porte-câbles E4.1

  • Chaînes porte-câbles de taille moyenne
  • Hauteurs intérieures de 21 à 162 mm
  • Ouverture dans le rayon interne ou externe
Câbles chainflex

Câbles chainflex

  • Garantie chainflex® allant jusqu'à 36 mois
  • Confectionnés ou non
  • Mis au point pour les applications en mouvement
iglidur G

Paliers lisses iglidur

  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Faible coefficient de frottement
  • Absorption des vibrations
Paliers spéciaux fabriqués sur mesure par igus

iglidur PRT

  • Pour rotations horizontales
  • Couronnes d'orientation prêtes à monter pour un fonctionnement à sec sans graisse
dryspin

Vis drylin

  • 100% sans graisse et sans entretien
  • Résistance totale à la corrosion et aux produits chimiques
  • Jusqu'à 88 % de poids en moins
iglidur G

Guidage compact drylin® W

  • Montage simple, sans entretien
  • Insensibilité à la saleté grâce au fonctionnement à sec
  • Faible poids et fonctionnement silencieux
dryspin

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW

  • Renvoi avec roulement à billes
  • Guidage linéaire sans graisse grâce aux paliers lisses polymères
Paliers spéciaux fabriqués sur mesure par igus

Guidage d'arbre drylin® R

  • Cotes identiques à celles des guidages à circulation de billes
  • Pour tous les matériaux d'arbres
  • Faible poids

La grande boîte d'échantillons de plastiques en mouvement

Essayez, c'est facile : Avec le présentoir igus , vous avez toujours directement sous la main les plastiques en mouvement les plus récents et ceux adaptés à votre secteur d'activité. 

Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et en remplissons les compartiments avec des produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. De manière permanente ou pour une durée donnée.
Le demander maintenant, il est gratuit

Des produits testés en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus

Test d'endurance sous charge, de résistance aux agents chimiques et de fonctionnement silencieux

Les paliers lisses iglidur, les guidages linéaires drylin et les biellettes à pivot sphérique igubal sont passés au crible dans le plus grand laboratoire de tests du secteur. L'accent y est placé sur l'examen des propriétés tribologiques de différentes combinaisons de matériaux et sur le test de modules. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durabilité.

Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l'utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.

Plus d'informations

Brochure produits sur la fabrication de pneumatiques

Toutes les informations importantes sur nos produits et services
La télécharger
Outils en ligne igus sur une tablette

Outils en ligne igus

Configurer le produit souhaité en ligne, en calculer la durée de vie, baisser les coûts de process


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG